Impugnatura cilindrica girevole resina termoplastica 06325-01-3306
- Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura
- Impugnature per volantini e manovelle
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
7,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
girevole
Forma
B
Tipo di forma
con filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
61,4
T=Altezza di filettatura
12
Codice UNSPSC
31162800
D2
14
Dimensioni
3
L2
6,4
SW
12
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale
Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.