IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
con funzione di commutazione elettrica
Versione 2
1 pulsante
Forma
A
Tipo di prodotto
senza arresto di emergenza
Materiale Corpo base
PVC
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
poliammide
Colore Componente
nero
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
8,5
L=Lunghezza
230
B
48
B1
32
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 8 poli
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought