IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
con funzione di commutazione elettrica
Versione 2
1 pulsante
Forma
B
Tipo di prodotto
con arresto di emergenza
Materiale Corpo base
PVC
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
poliammide
Colore Componente
nero
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
8,5
L=Lunghezza
230
B
48
B1
32
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
L2
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
1) Arresto di emergenza
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought