Maniglia tubolare con funzione di commutazione elettrica PVC nero 06980-11-180
- con due pulsanti
- con LED rosso o verde
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Montaggio: dal lato di comando
Unità di vendita
440,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
con funzione di commutazione elettrica
Versione 2
2 pulsanti
Forma
A
Tipo di prodotto
senza arresto di emergenza
Materiale
Corpo base
PVC
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Componente
nero
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
8,5
L=Lunghezza
230
B
48
B1
32
Capacità di carico
N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione
Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota
Pulsante 1 (invertitore)
Pulsante 2 (contatto di chiusura)
2 LED
Connettore 8 poli
Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.
Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (06939-01).
Pulsante 2 (contatto di chiusura)
2 LED
Connettore 8 poli
Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.
Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (06939-01).
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante 1
5) Pulsante 2
6) Connettore, M12x1
3) LED verde
4) Pulsante 1
5) Pulsante 2
6) Connettore, M12x1
Accessory
Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica 06980.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.