Impugnatura con unità di bloccaggio acciaio nero zincato 06894-060
- Montaggio semplice
- Peso ridotto
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
70,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura
Versione 1
con unità di bloccaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
nero
F=
Forza di pressione
(N)
60
Codice articolo
del produttore
DBHANL-2
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
Maniglia in acciaio.
Pulsante in plastica.
Barra in acciaio o acciaio inox.
Pulsante in plastica.
Barra in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Plastica gialla.
Acciaio inox non trattato.
Plastica gialla.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le barre per le unità di bloccaggio sono vendute a coppie.
Nota
La maniglia con unità di bloccaggio può essere utilizzata per cassetti di 1,5 m di larghezza. Lo spessore della guida deve essere di almeno 17,5 mm. Il sistema può essere montato in due posizioni. Montaggio anteriore per trattenere il cassetto in posizione e montaggio posteriore per trattenere e bloccare il cassetto in posizione.
Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.
Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.
Su richiesta
Pulsante rosso.
Accessory
06894-91 Kit di conversione per unità di bloccaggio.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 barre per unità di bloccaggio.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 barre per unità di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.