IT
Choose your Language
Denominazione
Barra
Versione 1
per unità di bloccaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Diametro
10
L=Lunghezza
750
Codice UNSPSC
27112104
Codice articolo del produttore
DZHAN3-0150-2
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
Maniglia in acciaio.
Pulsante in plastica.
Barra in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Plastica gialla.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le barre per le unità di bloccaggio sono vendute a coppie.
Nota
La maniglia con unità di bloccaggio può essere utilizzata per cassetti di 1,5 m di larghezza. Lo spessore della guida deve essere di almeno 17,5 mm. Il sistema può essere montato in due posizioni. Montaggio anteriore per trattenere il cassetto in posizione e montaggio posteriore per trattenere e bloccare il cassetto in posizione.

Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.
Su richiesta
Pulsante rosso.
Accessory
06894-91 Kit di conversione per unità di bloccaggio.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 barre per unità di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche