Vite ad alette Hygienic Usit® acciaio inox lucidato 06651-02-2105X10
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Ideale per semplici collegamenti a vite
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Sigillatura esente da punti di ristagno del punto di avvitamento
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
16,27 €
Descrizione
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Con le viti ad alette si possono realizzare perfettamente dei semplici collegamenti a vite. Esse si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili.
La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta una rugosità di molto inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo si presenta con angoli smussati e forme arrotondate e lisce. Indipendentemente dalla posizione di montaggio della vite ad alette, lo sporco e i residui di prodotto e/o detergente non possono aderire. La pulizia facile è garantita.
Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo della vite ad alette è ideato appositamente per questa guarnizione. Si ottiene una sigillatura del punto di avvitamento con un´ ottima tenuta su tutte le superfici che soddisfa i requisiti igienici.
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.