Vite a manopola resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06666-3008X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Vantaggio: serrabile rapidamente a mano
Unità di vendita
2,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a manopola
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
grezzo
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M8
H=Altezza
22,9
L=Lunghezza filettatura
30
B
15,3
Codice UNSPSC
31162800
D2
18,7
Dimensioni
3
H1
7,3
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.
Versione
Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.