IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a manopola
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
passivato blu
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M6
H=Altezza
18,5
L=Lunghezza filettatura
15
B
12,3
Codice UNSPSC
31162800
D2
15
Dimensioni
2
H1
6
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.
Versione
Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche