Grip screw thermoplastic black grey RAL 7021 06666-1005X15
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Vantaggio: serrabile rapidamente a mano
Sales unit
€2.02
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a manopola
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
grezzo
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M5
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
15
B
10
Codice UNSPSC
31162800
D2
12
Dimensioni
1
H1
5
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
Description
Material
Thermoplastic black. Screw steel or stainless steel.
Version
Screw blue passivated steel or bright stainless steel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.