IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a manopola
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grezzo
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M4
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
15
B
10
Codice UNSPSC
31162800
D2
12
Dimensioni
1
H1
5
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.
Versione
Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche