IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a T
Versione 1
leva mobile
DIN
DIN 6306
Tipo di prodotto
vite a leva
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
D2
30
D3
16
D4
15,5
L1
70
L2
45
L3
140
L4
5,6
L5
60
Sistema di fissaggio
leva
Z2
14
min. α
4°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
In caso di leve a T mobili, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought