Vite a T leva mobile acciaio brunito 06150-210X50
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
12,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a T
Versione 1
leva mobile
DIN
DIN 6306
Tipo di prodotto
vite a leva
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
D2
18
D3
8
D4
8
L1
50
L2
32
L3
80
L4
3,6
L5
40
Sistema di fissaggio
leva
Z2
9
min. α
3°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
In caso di leve a T mobili, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.