IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
su un lato
Versione 2
con coperchio
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
passivato blu
A=Lunghezza maniglia
22
B=Larghezza
4,4
D=Filettatura
M6
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Colore coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
12
Dimensioni
9
H1
4,5
H2
15,5
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
Resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
grigio nero. Bussola passivata blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought