IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
su un lato
Versione 2
con coperchio
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grezzo
A=Lunghezza maniglia
22
B=Larghezza
4,4
D=Filettatura
M6
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Chiave in acciaio
1.4305
Colore coperchio
giallo navone RAL 1021
D2
12
Dimensioni
9
H1
4,5
H2
15,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
grigio nero. Bussola passivata blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche