Impugnatura ad alette su un lato resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06660-09065
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
2,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
su un lato
Versione 2
con coperchio
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
grezzo
A=Lunghezza maniglia
22
B=Larghezza
4,4
D=Filettatura
M6
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Chiave in acciaio
1.4305
Colore
coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
12
Dimensioni
9
H1
4,5
H2
15,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
grigio nero. Bussola passivata blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.