IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
D
Tipo di forma
filettatura interna continua
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
40
B=Larghezza
16
D=Filettatura
M8
H=Altezza
19,8
T=Altezza di filettatura
14
Codice UNSPSC
31162800
D2
14,6
H1
19
H2
4
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche