Impugnatura ad alette miniwing resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-10806
- Specialmente adatto per al blocco in caso di barre filettate lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ergonomia specifica per le dita
Unità di vendita
1,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
D
Tipo di forma
filettatura interna continua
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
40
B=Larghezza
16
D=Filettatura
M6
H=Altezza
19,8
T=Altezza di filettatura
14
Codice UNSPSC
31162800
D2
14,6
H1
19
H2
4
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.