IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
Chiave in acciaio
1.0715
A=Lunghezza maniglia
75
B=Larghezza
18,4
D=Filettatura
M10
H=Altezza
41
L=Lunghezza filettatura
50
D3
22
H1
25,2
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
Impugnatura a T in materiale termoplastico rinforzato.

Boccola o perno filettato in acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche