Impugnatura a T resina termoplastica rosso traffico RAL 3020 06648-05-067510X50
- Inserto filettato disponibile in acciaio o acciaio inossidabile
- Colore dell'impugnatura grigio scuro o rosso
Unità di vendita
4,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
75
B=Larghezza
18,4
D=Filettatura
M10
H=Altezza
41
L=Lunghezza filettatura
50
D3
22
H1
25,2
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
Impugnatura a T in materiale termoplastico rinforzato.
Boccola o perno filettato in acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.