Impugnatura a T resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06648-05-8510X50
- Inserto filettato disponibile in acciaio o acciaio inossidabile
- Colore dell'impugnatura grigio scuro o rosso
Unità di vendita
4,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
Chiave in acciaio
1.0715
A=Lunghezza maniglia
85
B=Larghezza
19,6
D=Filettatura
M10
H=Altezza
45
L=Lunghezza filettatura
50
D3
24
H1
26,5
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
Impugnatura a T in materiale termoplastico rinforzato.
Boccola o perno filettato in acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.