EN
Choose your language
Denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
Chiave in acciaio
1.0715
A=Lunghezza maniglia
75
B=Larghezza
18,4
D=Filettatura
M8
H=Altezza
41
L=Lunghezza filettatura
20
D3
22
H1
25,2
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
Description

Materiale

Impugnatura a T in materiale termoplastico rinforzato.

Boccola o perno filettato in acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.
Parti in acciaio passivate di blu.
Acciaio inox lucido.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought