IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura a T
Versione 1
rilevabili a livello visivo
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
blu oltremare RAL 5002
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4404
A=Lunghezza maniglia
55
B=Larghezza
12,6
D=Filettatura
M5
H=Altezza
33
L=Lunghezza filettatura
20
D3
16
H1
21,3
Omologazione / Certificazione
FDA + EU10/2011
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
Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione
Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota
Lievi variazioni di colore o una superficie marmorizzata sono possibili a causa del materiale e del processo di produzione, ma non costituiscono un difetto.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche