{"product":{"productId":"agid.36470","price":6.64,"name":"Impugnature a T rilevabili al metal detector"},"currency":"EUR"}
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Mostra di più
Mostra di meno
Impugnature a T rilevabili al metal detector, filettatura interna
da
6,64 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Impugnature a T rilevabili al metal detector, filettatura esterna
da
6,85 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota
Lievi variazioni di colore o una superficie marmorizzata sono possibili a causa del materiale e del processo di produzione, ma non costituiscono un difetto.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.