Impugnatura a T resina termoindurente nero finitura lucida 06650-01-26508X25
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
4,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Superficie
corpo base
finitura lucida
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
A=Lunghezza maniglia
65,1
B=Larghezza
14,6
D=Filettatura
M8
H=Altezza
37
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
31162800
D3
18
H1
22,9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.