IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura a T
Versione 1
Hygienic Usit®
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
65,3
B=Larghezza
14
D=Filettatura
M6
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
9
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
D3
14
H1
22,7
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4404.

Versione
Finitura lucida.
Nota

La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta un valore di rugosità di Ra 0,8 µm. In tal modo sporco e contaminazioni possono a malapena aderire. La pulizia facile è garantita.


Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo dell'impugnatura a T è ideato appositamente per questa guarnizione. Con l´eliminaziione degli angoli ciechi si riduce la possibilitá di contaminazione da germi e batteri garantendo i requisti igenici.

Su richiesta
Altre profondità di filettatura, filettatura in pollici, filettatura esterna.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche