Impugnatura a T Hygienic Usit® acciaio inox lucidato 06648-01-5505
- Impugnatura a T ergonomica
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Sigillatura esente da punti di ristagno del punto di avvitamento
- Ottima resistenza alla corrosione.
Unità di vendita
11,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura a T
Versione 1
Hygienic Usit®
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
55,2
B=Larghezza
12,3
D=Filettatura
M5
H=Altezza
32,9
T=Altezza di filettatura
7,5
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
D3
11,65
H1
21
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Finitura lucida.
Nota
La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta un valore di rugosità di Ra 0,8 µm. In tal modo sporco e contaminazioni possono a malapena aderire. La pulizia facile è garantita.
Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo dell'impugnatura a T è ideato appositamente per questa guarnizione. Con l´eliminaziione degli angoli ciechi si riduce la possibilitá di contaminazione da germi e batteri garantendo i requisti igenici.
Su richiesta
Altre profondità di filettatura, filettatura in pollici, filettatura esterna.
Accessory
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.