Impugnatura ad alette resina termoplastica rosso 06133-1006
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Speciale per l'impiego con viti ISO 4762
- Colori disponibili: nero, grigio e rosso
Unità di vendita
1,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 2
con esagono incassato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
rosso
A=Lunghezza maniglia
45
H=Altezza
12,5
Per=per vite SK
M10
D1
20
Tipo di filettatura
esagono incassato
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
Resina termoplastica.
Versione
nei colori nero, grigio o rosso.
Nota
Viti idonee ISO 4762.
Δ Inserire qui il colore desiderato. Per i galletti di colore nero non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore desiderato. Per i galletti di colore nero non è necessario indicare il codice colore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.