Impugnatura ad alette resina termoplastica rosso 06133-0506
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Speciale per l'impiego con viti ISO 4762
- Colori disponibili: nero, grigio e rosso
Unità di vendita
1,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 2
con esagono incassato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
rosso
A=Lunghezza maniglia
26
H=Altezza
7
Per=per vite SK
M5
D1
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nei colori nero, grigio o rosso.
Nota
Viti idonee ISO 4762.
Δ Inserire qui il colore desiderato. Per i galletti di colore nero non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore desiderato. Per i galletti di colore nero non è necessario indicare il codice colore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.