IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 2
con esagono incassato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio
A=Lunghezza maniglia
30
H=Altezza
8
Per=per vite SK
M6
D1
13,5
Tipo di filettatura
esagono incassato
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
Resina termoplastica.
Versione
nei colori nero, grigio o rosso.
Nota
Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato. Per i galletti di colore nero non è necessario indicare il codice colore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought