Impugnatura ad alette miniwing resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-0808X20
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ergonomia specifica per le dita
Unità di vendita
2,17 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
40
B=Larghezza
16
D=Filettatura
M8
H=Altezza
21
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31162800
D2
14,6
H1
19
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.