IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M8
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
25
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
D2
11,8
H1
2,25
H2
13,25
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
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche