Impugnatura ad alette miniwing acciaio inox sabbiata 06652-10-4280421
- Forma costruttiva compatta ed ergonomica
- Ottima resistenza alla corrosione.
Unità di vendita
7,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
D
Tipo di forma
con filettatura forata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M4
H=Altezza
14,1
T=Altezza di filettatura
9
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31162800
D2
11,8
D6
8,1
H1
2,25
H2
13,25
Tipo di filettatura
filettatura continua
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
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.