Impugnatura ad alette miniwing acciaio inox lucidato 06652-10-4280812
- Forma costruttiva compatta ed ergonomica
- Ottima resistenza alla corrosione.
Sales unit
8,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Impugnatura ad alette
Versione 1
miniwing
Forma
D
Tipo di forma
con filettatura forata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M8
H=Altezza
14,1
T=Altezza di filettatura
9
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
D2
11,8
D6
8,1
H1
2,25
H2
13,25
Tipo di filettatura
filettatura continua
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
Description
Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.