IT
Choose your Language
Denominazione
Dado ad alette
Versione 1
Hygienic Usit®
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
40
B=Larghezza
10
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
11
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112102
D2
22,3
H1
10
R
0,8
Tipo di filettatura
filettatura interna
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione
Finitura lucida.
Nota

Con i dadi ad alette si possono realizzare perfettamente dei semplici collegamenti a vite. Essi si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili.


La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta una rugosità di molto inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo si presenta con angoli smussati e forme arrotondate e lisce. Indipendentemente dalla posizione di montaggio del dado ad alette, lo sporco e i residui di prodotto e/o detergente non possono aderire. La pulizia facile è garantita.


Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo del dado ad alette è ideato appositamente per questa guarnizione. Si ottiene una sigillatura del punto di avvitamento con un´ ottima tenuta su tutte le superfici che soddisfa i requisiti igienici.

Su richiesta
Altre profondità di filettatura, filettatura in pollici.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche