EN
Choose your language
Denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
passivato blu
A=Lunghezza maniglia
75
B=Larghezza
7
D=Filettatura
M8
H=Altezza
35,6
L=Lunghezza filettatura
30
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
21
H1
16,5
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
Description

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche