Impugnatura ad alette resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06652-0105X15
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
2,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
L
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
50
B=Larghezza
5
D=Filettatura
M5
H=Altezza
24
L=Lunghezza filettatura
15
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
14
H1
11,5
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.