IT
Choose your Language
Denominazione
Dado a T
Versione 1
leva mobile
DIN
DIN 6307
Tipo di prodotto
Dado a T
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
D2
30
D3
16
D5
16
L1
40
L2
95
L3
140
Sistema di fissaggio
leva
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Nei dadi a T con leva fissa, la leva è compressa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought