IT
Choose your Language
Denominazione
Dado a T
Versione 1
leva fissa
DIN
DIN 6305
Tipo di prodotto
Dado a T
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
D2
18
D3
8
D5
8
L1
20
L2
60
L3
80
Sistema di fissaggio
leva
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
In caso di dadi a T con leva mobile, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche