{"product":{"productId":"agid.16558","price":2.06,"name":"Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio, con filettatura interna"},"currency":"EUR"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.
- Diverse dimensioni di filettatura
Descrizione
Materiale
Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Bussola: in ottone o acciaio.
Bussola: in ottone o acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.