Impugnatura Ad Alette
miniwing
acciaio inox
lucidato
- Forma costruttiva compatta ed ergonomica
- Ottima resistenza alla corrosione.
Unità di vendita
9,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Ad Alette
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
miniwing
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M05
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
15
D2
11,8
H1
2,25
H2
13,25
Tipo di stampo
con filettatura esterna
Descrizione
Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.