{"product":{"productId":"agid.30526","price":4.75,"name":"Galletti \"Miniwing\" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato"},"currency":"EUR"}
- Forma costruttiva compatta ed ergonomica
- Ottima resistenza alla corrosione.
Description
Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.