Vite con testa zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06091-01-2506X40
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
1,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio automatico
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31161505
D3
12
K
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
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.