IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31161505
D3
12
K
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
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche