Vite con testa zigrinata resina termoindurente 06091-08X32
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: resina termoindurente PF 31, boccola filettata in ottone
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M8
H=Altezza
18
L=Lunghezza filettatura
32
Codice UNSPSC
31161505
D3
15
D4
12
H1
11
K
11
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.