Vite con testa zigrinata resina termoindurente 06091-05X25
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: resina termoindurente PF 31, boccola filettata in ottone
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
1,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
Main
material
thermoset
Component
material
steel
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
14,5
L=thread length
25
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.