Vite con testa zigrinata resina termoindurente 06091-05X18
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: resina termoindurente PF 31, boccola filettata in ottone
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
1,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
14,5
L=Lunghezza filettatura
18
Codice UNSPSC
31161505
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.