EN
Choose your language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Versione 1
antistatico
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero grafite RAL 9011
Materiale Componente
acciaio automatico
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31161505
D3
14
K
13
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, nero grafite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Gambo filettatto passivato blu.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Vantaggi
Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili
Campi di utilizzo: impianti elettrici, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX
Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica.
Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD
Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.

Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought