Vite con testa zigrinata forma bassa acciaio inox grezzo 06089-082X20
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio o acciaio inox (A1)
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
5,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Versione 1
forma bassa
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
20
K
6
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
Acciaio o acciaio inox (A1).
Versione
Acciaio classe di resistenza 5.8, non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La fornitura avviene secondo DIN 653 o DIN 653-A.
Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.