IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Versione 1
forma bassa
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
9
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
31161505
D3
6
K
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox (A1).
Versione
Acciaio classe di resistenza 5.8, non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La fornitura avviene secondo DIN 653 o DIN 653-A.

Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche